Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SV 9676972
- Tuotekuvaus
- Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
- Materiaali
- Teräs
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskoille
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Mitat
- Kierre: M10
Kierrepituus: 45 mm - Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,288 kg
- Bruttopaino
- 0,295 kg
- Tullitariffinimike
- 73181535
- EAN
- 4028177606975
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS kierrepultti M10x45 8kpl. Maxi-PLS 45S/45/60 T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet