Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Til.nro: SV 9676987

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SV 9676987
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M12
Kierrepituus: 80 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,645 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177606951
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
Liitäntäpultit liitäntäsar M12 L=80mm 8k
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet