Maxi-PLS-virtakiskojen kiinnittämiseksi sivulle pitimeen työntämällä.
- Til.nro:
- SV 9649010
- Tuotekuvaus
- Maxi PLS -virtakiskojen kiinnittämiseksi kaapeliliitäntäjärjestelmänä käytettäessä. Porrasmuotoinen järjestys takaa kaapelien ja johtojen yksinkertaisen asennuksen.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- Värisävy RAL 9011
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskoille
- Maxi-PLS 45 S
- Maxi-PLS 45
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,23 kg
- Bruttopaino
- 0,284 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177400863
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS 45S /45 kiskopidin pääty, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions