Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 S -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640236

Mitat: 45 x 45 mm, kiskon poikkileikkaus: 974 mm², kaapeliliitäntäjärjestelmille 1 900 A:iin asti

Til.nro:
SV 9640236
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
974 mm²
Pituus
691 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,11 kg
Bruttopaino
6,11 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
6,11
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177569294
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Maxi-PLS 1600 virtakisko, 691mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat