Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 S -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640267

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 974 mm²

Til.nro:
SV 9640267
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
974 mm²
Pituus
851 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,44 kg
Bruttopaino
7,54 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
7,518
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177940246
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 45S virtakisko E-Cu P=851mm, 45x45 mm, kiskon poikkileikkaus: 974 mm². Sopii L=1000 mm leveään kaappiin.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat