Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 S -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640316

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 974 mm²

Til.nro:
SV 9640316
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
974 mm²
Pituus
1 199 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10,48 kg
Bruttopaino
10,56 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
10,56
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177568211
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Maxi-PLS virtakisko 1600A 1199mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat