Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 S -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640365

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 974 mm²

Til.nro:
SV 9640365
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
974 mm²
Pituus
2 400 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
75 kg
Bruttopaino
86 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
21,21
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 45S virtakisko E-Cu P=2400 mm, 45x45 mm, kiskon poikkileikkaus: 974 mm², 4 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat