Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 1 354 mm²
- Til.nro:
- SV 9640301
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 1 354 mm²
- Pituus
- 1 125 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,56 kg
- Bruttopaino
- 13,59 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 13,56
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177569454
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS-virtakisko 2000A 1125mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions