Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640311

Mitat: 45 x 45 mm, kiskon poikkileikkaus: 1 354 mm², kaapeliliitäntäjärjestelmille 2 500 A:iin asti

Til.nro:
SV 9640311
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
1 354 mm²
Pituus
1 199 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,22 kg
Bruttopaino
14,22 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
14,45
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Maxi-PLS virtakisko 2000A 1199mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat