Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9649360

Mitat: 45 x 45 mm, kiskon poikkileikkaus: 1 354 mm², kaapeliliitäntäjärjestelmille 2 500 A:iin asti

Til.nro:
SV 9649360
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
1 354 mm²
Pituus
2 400 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
127,48 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
28,93
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177401662
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 45 virtakisko E-Cu P=2400 mm, 45x45 mm, kiskon poikkileikkaus: 1354 mm², 4 kpl.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat