Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 60 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9650202

Mitat: 60x60 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 2 323 mm²

Til.nro:
SV 9650202
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
2 323 mm²
Pituus
451 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,364 kg
Bruttopaino
9,364 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
9,364
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 60 virtakisko E-Cu P=451 mm, 60x60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2323 mm². Sopii L=600 mm leveään kaappiin.
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat