Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 60 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9650231

Mitat: 60 x 60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2 323 mm², kaapeliliitäntäjärjestelmille 6 300 A:iin asti

Til.nro:
SV 9650231
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
2 323 mm²
Pituus
691 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,28 kg
Bruttopaino
14,413 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
14,28
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177569508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Maxi-PLS-virtakisko 3200A 691mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat