Mitat: 60x60 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 2 323 mm²
- Til.nro:
- SV 9650232
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 2 323 mm²
- Pituus
- 651 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,43 kg
- Bruttopaino
- 13,46 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 13,516
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177940253
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS 60 virtakisko E-Cu P=651 mm, 60x60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2323 mm². Sopii L=800 mm leveään kaappiin.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions