Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 60 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9650262

Mitat: 60x60 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 2 323 mm²

Til.nro:
SV 9650262
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
2 323 mm²
Pituus
851 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17,5 kg
Bruttopaino
17,62 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
17,669
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177940215
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 60 virtakisko E-Cu P=851 mm, 60x60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2323 mm². Sopii L=1000 mm leveään kaappiin.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat