Mitat: 60 x 60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2 323 mm², kaapeliliitäntäjärjestelmille 6 300 A:iin asti
- Til.nro:
- SV 9650292
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 2 323 mm²
- Pituus
- 1 051 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 21,7 kg
- Bruttopaino
- 21,78 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 21,821
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177940222
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS 60 virtakisko E-Cu P=1051 mm, 60x60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2323 mm². Sopii L=1200 mm leveään kaappiin.
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions