Mitat: 60 x 60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2 323 mm², kaapeliliitäntäjärjestelmille 6 300 A:iin asti
- Til.nro:
- SV 9659360
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 2 323 mm²
- Pituus
- 2 400 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 226,32 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 49,61
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177401792
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS 60 virtakisko E-Cu P=2400 mm, 60x60 mm, kiskon poikkileikkaus: 2323 mm², 4 kpl.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions