Kosketinosa liitäntäkulmalle

Til.nro: SV 9676540

Liitäntäkulman ja liitäntäsarjojen yhdistämiseen lattakuparikiskoista Flat-PLS-virtakiskojärjestelmään reikiä poraamatta.

Til.nro:
SV 9676540
Tuotekuvaus
Kiinnityskulman liittämiseen virtakiskojärjestelmiin.
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
For Busbar width
100 mm
Kiskot/johdin
3
4
Ohje
Toimitukseen sisältyvät ruuvit on tarkoitettu kontaktikappaleiden kiinnitykseen virtakiskoihin
Ruuvit kiinnityskulman kiinnittämiseen eivät sisälly toimitukseen.
Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta + (osajohtimien määrä x 10)
Ruuvien määrä / kulma: Kun osajohtimia on 2 johdinta kohden: 2 kpl ja kun osajohtimia on 3 tai 4 johdinta kohden: 4 kpl
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS
Kiinnitysmitta
40 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
2,018 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,75
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177602762
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV kosketinosa
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat