Liitäntäkulman ja liitäntäsarjojen yhdistämiseen lattakuparikiskoista Flat-PLS-virtakiskojärjestelmään reikiä poraamatta.
- Til.nro:
- SV 9676546
- Tuotekuvaus
- Kiinnityskulman liittämiseen virtakiskojärjestelmiin.
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For Busbar width
- 60 mm
- Kiskot/johdin
- 3
4 - Ohje
- Toimitukseen sisältyvät ruuvit on tarkoitettu kontaktikappaleiden kiinnitykseen virtakiskoihin
- Ruuvit kiinnityskulman kiinnittämiseen eivät sisälly toimitukseen.
- Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta + (osajohtimien määrä x 10)
- Ruuvien määrä / kulma: Kun osajohtimia on 2 johdinta kohden: 2 kpl ja kun osajohtimia on 3 tai 4 johdinta kohden: 4 kpl
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Flat-PLS
- Kiinnitysmitta
- 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,15 kg
- Bruttopaino
- 1,254 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,93
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177602779
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV kosketinosa
- Dokumentaatiot
- Safety instructions