Lattakuparista valmistettuihin virtakiskoihin korotetulla oikosulkukestoisuudella tai virtakiskopakettien mekaaniseen vakauttamiseen.
- Til.nro:
- SV 9676017
- Tuotekuvaus
- Virtakiskopakettien mekaaniseen vakauttamiseen. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs
- Asennusohje
- Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
- Kiinnitysmitta
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,061 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Flat-PLS sidepultti 2 kiskolle ilman ruuvia, K=10 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet