Virtakiskojen sidepultit lattakuparikiskoille

Til.nro: SV 9676019

Lattakuparista valmistettuihin virtakiskoihin korotetulla oikosulkukestoisuudella tai virtakiskopakettien mekaaniseen vakauttamiseen.

Til.nro:
SV 9676019
Tuotekuvaus
Virtakiskopakettien mekaaniseen vakauttamiseen. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali
Ruostumaton teräs
Asennusohje
Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Kiinnitysmitta
20 mm
Number of busbars
4
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,118 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS sidepultti 4 kiskolle ilman ruuvia, K=10 mm
Hyväksynnät
CSA + CSAus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat