Liitäntälevy lamelloiduille kuparikiskoille

Til.nro: SV 9676747

Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.

Til.nro:
SV 9676747
Tuotekuvaus
Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali
Liitäntälevy: E-Cu
Painekappale: Ruostumaton teräs
Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus
Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
Asennusohje
Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Kiskot/johdin
2
Kiinnitysmitta
50 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
32 x 20 mm
Sopii lamelloiduille kuparikiskoille
Määrä: 2
lamellien määrällä: 10
lamellileveydellä: 32 mm
lamellipaksuudella: 1 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,34 kg
Bruttopaino
0,346 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,13
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS liitinlevy lamellikuparille 2x10x32x1
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat