Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9676749
- Tuotekuvaus
- Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
- Materiaali
- Liitäntälevy: E-Cu
Painekappale: Ruostumaton teräs
Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs - Toimitus
- Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
- Asennusohje
- Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
- Kiskot/johdin
- 2
- Kiinnitysmitta
- 50 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 100 x 20 mm
- Sopii lamelloiduille kuparikiskoille
- Määrä: 2
lamellien määrällä: 10
lamellileveydellä: 100 mm
lamellipaksuudella: 1 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,62 kg
- Bruttopaino
- 0,639 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,27
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Flat-PLS liitinlevy lamellikuparille 2x10x100x1
- Dokumentaatiot
- Safety instructions