Liitäntälevy kaapelikengille

Til.nro: SV 9676714

Kaapelikenkien liitt�miseen Flat-PLS-virtakiskoj�rjestelm��n, jossa 2 ? 4 kiskoa per johdin.
Til.nro:
SV 9676714
Tuotekuvaus
Kaapelikenkien liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali
Liitäntälevy: E-Cu, niklattu
Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus
Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
Asennusohje
Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Number of studs
2
Mitat
Kierre: M10
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,26 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet
Yleiset tekniset tiedot