Virtakiskojen sidepultit liitäntäkomponenteille

Til.nro: SV 9676832

Käytetään ruuviliitosten yhteydessä liitäntäelementtien, esim. kulmaliittimien, mekaaniseen liitäntään.

Til.nro:
SV 9676832
Tuotekuvaus
Liitäntäkulmien kaltaisten liitäntäkomponenttien mekaaniseen liittämiseen. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali
Ruostumaton teräs
Asennusohje
Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
Kiinnitysmitta
40 mm
Number of busbars
2
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,248 kg
Bruttopaino
0,256 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS kynsimutteri M10 8kpl. Esim. kulmaliittimien mekaaniseen liitäntään 10mm kiskovahvuudelle.
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat