Suoraliittimien, liitoslevyjen, virtakiskojen sidepulttien tai liitäntäsarjan kiinnitykseen virtakiskojärjestelmiin, joissa on lattakuparikiskot.
- Til.nro:
- SV 9676811
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojen sidepulttien tai liitäntäkomponenttien kiinnitykseen lattakuparista valmistettuun virtakiskojärjestelmään.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs
- Mitat
- Kierre: M10
Kierrepituus: 110 mm - Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,646 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177626256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Flat-PLS kiinnitysruuvit M10x110 8kpl