Liitäntäsarja Flat-PLS

Til.nro: SV 9686800

Lisäkomponenttien kiinnittämiseen tai virtakiskojen yhdistämiseen.

Til.nro:
SV 9686800
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistojen ja NH-kuormanerotuskiskojen (185 mm) kiinnitykseen tai virtakiskojen liittämiseen. Soveltuu lattakuparista valmistettuun virtakiskojärjestelmään 50 x 10 mm.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Asennusohje
Liitäntäsarjan käyttö on mahdollista vain käytettäessä ruuvikiinnityksellisiä rakennekomponentteja
NH-varokekytkinlistat: Tarvittava ruuvin pituus käytettäessä virtakiskoja 2 x 50 x 10 mm = 35 mm ja 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Ohje
Ruuvit eivät sisälly toimitukseen
Mitat
Kierre: M8
Number of busbars
2
4
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,134 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS liitäntäsarja M8, 3kpl, NH-kuormaerottimien ja NH-varokekuormanerottimien (185 mm) kiinnittämiseen tai virtakiskojen liittämiseen.
Dokumentaatiot
Ohjeet