Täytepala liitäntäsarjalle

Til.nro: SV 9686820

Til.nro:
SV 9686820
Tuotekuvaus
Asennettaessa rakennekomponentteja virtakiskojärjestelmään, jossa on 4 vaihekohtaista osajohdinta, tarvitaan myös täytepalaa osajohdinten väliin.
Materiaali
E-Cu
Pituus
110 mm
Poikkipinta-ala
25 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,678 kg
Bruttopaino
0,68 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,076
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions