Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun päävirtakiskojärjestelmään.
- Til.nro:
- SV 9686750
- Tuotekuvaus
- Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun päävirta- tai jakelukiskojärjestelmään.
- Materiaali
- E-Cu
- Pintakäsittely
- Kupari-tinaseos
- Ohje
- Lamelloitujen kuparikiskojen yhdistämiseen virtakiskojärjestelmään tarvitaan lisäksi painekappale
- Ruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,3 kg
- Bruttopaino
- 1,311 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- SV Liitäntälevy lamelloidulle kuparikiskolle, L x K=100 x 152 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet