- Til.nro:
- SV 9686720
- Materiaali
- Kiristyslaatta: ruostumaton teräs
- Ohje
- Virtakiskojärjestelmään liittämistä varten tarvitaan lisäksi liitäntälevy 9686.750
- Kiristyslaattaa on käytettävä, jos käytetään kahta päälleikkäin olevaa lamelloitua kuparikiskoa
- Ruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 32 x 20 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,24 kg
- Bruttopaino
- 0,252 kg
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- SV Flat-PLS kiristysliitin lamellikuparikiskoille LK=32x20mm