Kiristyslaatta Flat-PLS

Til.nro: SV 9686730

Lamelloitujen kuparikiskojen kiinnittämiseen lattakuparista valmistettuun päävirta- tai jakelukiskojärjestelmään.

Til.nro:
SV 9686730
Materiaali
Kiristyslaatta: ruostumaton teräs
Ohje
Virtakiskojärjestelmään liittämistä varten tarvitaan lisäksi liitäntälevy 9686.750
Kiristyslaattaa on käytettävä, jos käytetään kahta päälleikkäin olevaa lamelloitua kuparikiskoa
Ruuvit eivät sisälly toimitukseen
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
63 x 20 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,342 kg
Bruttopaino
0,358 kg
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177981386
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
SV Kiristyslevy lamelloidulle kuparikiskolle, liitintila LxK: 63x20 mm