Virtakiskojärjestelmien toteuttamiseen halutuilla kiskoetäisyyksillä, eristettyjen PE- tai PEN-kiskojen asennukseen.
- Til.nro:
- SV 3031000
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmien toteuttamiseen halutuilla kiskoetäisyyksillä sekä PE- tai PEN-kiskojen asennukseen.
- Materiaali
- Duroplastinen polyesteri (UP-hartsi)
- Mitat
- Kierre: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Mitat
- Korkeus: 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 0,444 kg
- Bruttopaino
- 0,56 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Tuotekuvaus
- Tukieristin 40mm 6kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Safety instructions