Virtakiskojen täysvaipoitus, yksilöllisesti lyhennettävissä.
- Til.nro:
- SV 3092000
- Tuotekuvaus
- Kosketussuoja kiskojen ympärille. Yksittäisen kosketussuojan pituus 1000 mm.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu
- Sopii virtakiskoille
- 12 x 5 – 30 x 10 mm
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 4,25 kg
- Bruttopaino
- 4,34 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- Kiskon.suojaprof