Virtakiskojen täysvaipoitus, yksilöllisesti lyhennettävissä.
- Til.nro:
- SV 9350010
- Tuotekuvaus
- Kosketussuoja kiskojen ympärille. Yksittäisen kosketussuojan pituus 1000 mm.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu
- Sopii virtakiskoille
- 12/15 x 5 mm
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,38 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- SV RiLine60 Johdinsuojakiskon kansiprofiili, puristusta varten LK=12/15x5 mm, P=1000 mm/profiili.