- Til.nro:
- SV 9684004
- Tuotekuvaus
- Virtakiskot integroiduilla rei'ityksillä
- Materiaali
- E-Cu F30
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Mitat
- Pituus: 385 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,68 kg
- Bruttopaino
- 1,78 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,68
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177951181
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV virtakiskot E-Cu, joissa on integroidut rei'itykset, P=385 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions