Virtakiskot E-Cu, lävistetty

Til.nro: SV 9684006

Til.nro:
SV 9684006
Tuotekuvaus
Virtakiskot integroiduilla rei'ityksillä
Materiaali
E-Cu F30
Normit
DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Mitat
Pituus: 585 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,58 kg
Bruttopaino
2,68 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,58
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV virtakiskot E-Cu, joissa on integroidut rei'itykset, P=585 mm
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions