Valmiilla rei'ityksillä.
- Til.nro:
- SV 9685544
- Materiaali
- E-Cu, tinattu
- Mitat
- Pituus: 300 mm
- Poikkipinta-ala
- 40 mm x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,1 kg
- Bruttopaino
- 2,12 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,07
- Tullitariffinimike
- 74071000
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN virtakisko E-Cu, tinattu, LK: 40 x 10 mm, P: 300 mm