Virtakiskot E-Cu, lävistetty, tinattu

Til.nro: SV 9685006

Til.nro:
SV 9685006
Tuotekuvaus
Virtakiskot integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali
E-Cu, tinattu
Poikkipinta-ala
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 10 mm
Pituus: 585 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,5 kg
Bruttopaino
2,608 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,6
Tullitariffinimike
74071000
Tuotekuvaus
SV-virtakisko E-Cu, tinattu, integroidut reiät, LxK: 50 x 10 mm, P: 585 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)