Päävirtakiskojärjestelmien yhdistämiseen kaapista toiseen.
- Til.nro:
- SV 9686200
- Rakenne
- 30 x 10 mm:n päävirtakiskolle
- Tuotekuvaus
- Päävirtakiskojärjestelmän yhdistämiseen kaapista toiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 195 mm
- Kiskot/johdin
- 2
4 - Poikkipinta-ala
- 60 mm x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,026 kg
- Bruttopaino
- 1,193 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,026
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177936102
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV rivityskiskoliitin pit.suuntainen E-Cu 2x/4x 30x10 VX:lle
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Safety instructions