Pituusliitäntä E-Cu virtakiskojen rivitykseen

Til.nro: SV 9686250

Päävirtakiskojärjestelmien yhdistämiseen kaapista toiseen.

Til.nro:
SV 9686250
Rakenne
50 x 10 mm:n päävirtakiskolle
Tuotekuvaus
Päävirtakiskojärjestelmän yhdistämiseen kaapista toiseen.
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
199 mm
Kiskot/johdin
2
4
Poikkipinta-ala
100 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,72 kg
Bruttopaino
1,92 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,703
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177936119
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV rivityskiskoliitin pit.suuntainen E-Cu 2x/4x 50x10 VX:lle
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions