Pituusliitäntä E-Cu virtakiskojen rivitykseen

Til.nro: SV 9686260

Päävirtakiskojärjestelmien yhdistämiseen kaapista toiseen.

Til.nro:
SV 9686260
Rakenne
50 x 10 mm:n päävirtakiskolle
Tuotekuvaus
Päävirtakiskojärjestelmän yhdistämiseen kaapista toiseen.
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
195 mm
Kiskot/johdin
1
Poikkipinta-ala
55 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,939 kg
Bruttopaino
1,107 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,939
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV rivityskiskoliitin pit.suuntainen E-Cu 1x50x10 VX:lle
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions