Virtakiskopitimiin Flat-PLS

Til.nro: SV 9676004

Virtakiskojärjestelmien rakentamiseen lattakuparikiskoista.

Til.nro:
SV 9676004
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Käytettäessä vain yhtä, kahta tai kolmea kiskoa vapaat kiskopaikat on suljettava täytepaloilla.
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 100
Sopii virtakiskoille
Lattakuparikiskot
Poikkipinta-ala
100 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,258 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS kiskopidin 4x LK=80/100x10 mm
Hyväksynnät
ABS
DNV
Lloyds Register
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat