Korotuspala

Til.nro: SV 9676007

Käytettäessä kapeita virtakiskoja tarvitaan korotuspaloja leveyserojen tasaamiseen pitimen kiskotilassa.

Til.nro:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Ohje
Kiskoleveydellä < 60 mm (Flat-PLS 60) tai < 100 mm (Flat-PLS 100) tarvitaan korotuspala.
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Sopii virtakiskoille
Lattakuparikiskot
Lattakuparikiskot
Lattakuparikiskot
Sopii virtakiskoille
Leveys: 40, 50, 80
Korkeus: 10, 10, 10 mm
Pakkausyksikkö
16 kpl
Nettopaino
0,064 kg
Bruttopaino
0,081 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Korotuspalat Flat-PLS kiskonpitim 16k
Hyväksynnät
ABS
DNV
Lloyds Register