Virtakiskopitimiin jakeluvirtakiskojärjestelmille

Til.nro: SV 9686100

Pystysuorien jakelukiskojärjestelmien rakentamiseen. Virtakiskokoot 30 x 5 ja 30 x 10 mm.

Til.nro:
SV 9686100
Tuotekuvaus
Pystysuorien jakelukiskojärjestelmien (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-napainen, välietäisyys 70 mm) tai kiskojärjestelmien (30 x 5/10 mm, 3-/4-napainen, 60 mm välietäisyys) asentamiseen RiLine-komponenteilla modulaarisille lähtökentille.
Materiaali
Duroplastinen muovi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
60 mm
70 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,24 kg
Bruttopaino
1,32 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV virtakiskopidin pysty 3/4-napainen 30x5/10 VX:lle 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions