Valokaarisuojaluokan B saavuttamiseksi.
- Til.nro:
- SV 9686420
- Rakenne
- Virtakiskojen järjestelmäasennukseen kattoalueelle
- Tuotekuvaus
- Valokaarisuojaluokan B (henkilö- ja laitesuojaus) saavuttamiseksi IEC/TR 61 641 mukaisesti. Soveltuu yhden kytkentäkaapin kenttään.
- Materiaali
- Teräs
Muovi
Silikoni - Toimitus
- 2 peitelevyä
2 jäykistettä suoja-anodeihin
Sertifikaatti
Sis. kiinnitystarvikkeet
2 levyeristettä
6 suoja-anodia
8 tiivistettä
8 muovipeitettä - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,95 kg
- Bruttopaino
- 6,08 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
- Hyväksynnät
- Lloyds Register
- Dokumentaatiot
- Ohjeet