Virtakiskopitimiin virtakiskojen rivitykseen (kattoalue)

Til.nro: SV 9686000

Kattoalueelle asennettujen virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapista toiseen.

Til.nro:
SV 9686000
Tuotekuvaus
3-tai 4-napaisten lattakuparikiskoja käyttävien virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapilta toiselle kattoalueella.
Materiaali
Duroplastinen muovi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
30 x 10 mm
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
80 mm
Asennusohje
Vaiheen mukaan maks. 4 virtakiskon (osajohdin) asennus on mahdollista
Virtakiskopitimen kiinnittämiseen kaappiprofiiliin tarvitaan korimutteri (M8) 4165.500
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,8 kg
Bruttopaino
3,88 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV virtakiskopidin rivitys katto 4x4x30x10 VX:lle, 2kpl, duroplastia, palosuojaus UL 94-V0:n mukaisesti
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet
Safety instructions