Takaosan keskikorkeuteen asennettujen virtakiskojärjestelmien rivitykseen kaapista toiseen.
- Til.nro:
- SV 9686060
- Tuotekuvaus
- 3-napaisten lattakuparisten virtakiskojärjestelmien rivittämiseen kaapilta toiselle takaosan puolelta.
- Materiaali
- Duroplastinen muovi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- Värisävy RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskoille
- 50 x 10 mm
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 185 mm
- Asennusohje
- Vaiheen mukaan maks. 4 virtakiskon (osajohdin) asennus on mahdollista
- Virtakiskopitimen kiinnittämiseen kaappiprofiiliin tarvitaan korimutteri (M8) 4165.500
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,7 kg
- Bruttopaino
- 3,04 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet
- Safety instructions