Valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens tehokytkimiun. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.
- Til.nro:
- SV 9677780
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntänauhat
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 185 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Installation type
- Ruuvikiinnitys
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimellisvirta maks.
- 630 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Sopii kytkentälaitteisiin etupuolisella ruuviliitännällä
- Kiinnitykseen rei'itettyihin virtakiskoihin. On huomioitava, että laitealueelle ei ole asennettu peiteprofiilia.
- Mitat
- Leveys: 150 mm
Korkeus: 585 mm - Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,92 kg
- Bruttopaino
- 6,32 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 3,652
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- SV CB-adapteri 630 A, 690 V, 3-napainen, 185 mm -järjestelmä, ruuvikiinnitys, katkaisijoiden kiinnittämiseen.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions