Virtakiskojärjestelmän sivuttaiskosketussuojaksi. Kiinnitetään virtakiskopitimeen.
- Til.nro:
- SV 9677600
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmän oikean- ja vasemmanpuoliseen kosketussuojaan. Kiinnitetään virtakiskopitimeen.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 päätypeitelevy, vasemmalle
1 päätypeitelevy, oikealle - Sopii tilausnumerolle
- 9677.500
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,48 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- SV Päätypeitelevyt 9677500:lle (185MM)
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet