Kosketussuojalevy kaappiliitännälle

Til.nro: SV 9677640

Liitoskohdan taka- ja etupuoliseen kosketussuojaan kaapista kaappiin kiskoliittimellä ja ilman.

Til.nro:
SV 9677640
Tuotekuvaus
Liitoskohdan taka- ja etupuoliseen kosketussuojaan kaapista kaappiin kiskoliittimellä ja ilman.
Materiaali
Kaukalopohja: Polyfenyleenieetteri (PPE)
Peiteprofiili: polyamidia
Keskisuojus: polyamidia
Väri
RAL 7035
Toimitus
3 kaukalopohjaa
1 peite (etupuolella)
2 keskisuojusta virtakiskopitimille
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
1 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
Kosk.suojalevy 185mm kiskojärj. liittim.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet