Liitäntäpala

Til.nro: SV 9677910

Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

Til.nro:
SV 9677910
Tuotekuvaus
Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
E-Cu, tinattu
Liitintilan korkeus
20 mm
Liitintilan leveys
80 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Nimellisvirta maks.
1 600 A
Mitat
Leveys: 98 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
0,982 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV liitäntäadapteri 1600A, 690 V, 1-napainen, 185 mm -järjestelmä, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, liitintila LK=80x20mm.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions